NWTS32
Número de artículo:101164756

Descripción de artículo
- con posiciones de conmutación y táctiles
- Protección IP69K
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11912307
Descripción del tipo de productoNWTS32
Número de artículo (Nº artículo)101164756
EAN (European Article Number)4250116200252
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje EFM se incluye en la entrega
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalselector switch
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillacorto
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del anillo frontalABS, cromado
Material de la muletillaABS
Color del anillo frontalPlata
Color de la muletillaNegro
Color de los fuellesNegro
Peso bruto35g
Datos generales - Características
Posibilidad de pulsador Sí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de toques1
Cantidad de pitón2
Cantidad de posiciones de conmutación2
Número máximo de elementos de contacto2
Datos mecánicos
Desbloqueoderecha: sin desenclavamiento por giroizquierdo: desenclavamiento por giro
Posición de enclavamientoizquierda
Posición de contactoderecha
Vida mecánica, dispositivos de mando300.000Maniobras
Ángulo de conmutación, izquierdo35°
Ángulo de conmutación, derecha55°
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del selector0,2N
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje26mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro del anillo frontal44,5mm
Longitud de la muletilla28mm
Diámetro de la muletilla39mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/11/2026, 05:53