NZSO-V4A
Número de artículo:101183192

Descripción de artículo
- Protección IP69K
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal133116
Descripción del tipo de productoNZSO-V4A
Número de artículo (Nº artículo)101183192
EAN (European Article Number)4030661484518
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
VersiónPlaca de etiquetado
Forma de construcciónPequeño
Condiciones de instalación (mecánicas)Auto-adhesivo
Material de la cajaAcero inoxidable
Color de la carcasaPlata
Peso bruto22g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud56,5mm
Anchura 44,4mm
Altura0,2mm
Diámetro para el montaje22.3mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/10/2026, 09:12