Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Conmutación y control de seguridad
  2. Paneles de control

Paneles de control

BDF20

BDF20

  • •Flexibilidad gracias a las tapas de pulsador montables en 12 colores
  • •Amplios espacios abiertos para facilitar el etiquetado
  • •Instalación rápida y sin errores gracias al conector M12
Ir a la categoría
BDF40

BDF40

  • •Flexibilidad gracias a las tapas de pulsador montables en 12 colores
  • •Amplios espacios abiertos para facilitar el etiquetado
  • •Instalación rápida y sin errores gracias al conector M12
Ir a la categoría
BDF40-SD/FB

BDF40-SD/FB

Ir a la categoría
BDF100

BDF100

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja delgada a prueba de choques
  • •para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • •debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • •rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • •Etiquetado con cubiertas de plástico separado
Ir a la categoría
BDF200

BDF200

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja delgada a prueba de choques
  • •para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • •debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • •rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • •Funciones de paro de emergencia, Inicio y apagado y reame disponible
  • •La posición del pulsador en el panel puede ser elegido libremente.
  • •Etiquetado con cubiertas de plástico separado
  • •Tapas de pulsadores de colocación libre para una adaptación óptima a la instalación
Ir a la categoría
BDF200-SD/FB

BDF200-SD/FB

  • •Paro de Emergencia con salidas OSSD's electrónicos
  • •Caja de termoplástico
  • •Caja delgada a prueba de choques
  • •para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • •Conexión M12, 8-polos
Ir a la categoría

PANELES DE CONTROL BDF

Paneles de control BDF en alta cualidad en vez de soluciones individuales

La base de la serie BDF es una caja delgada de plástico y a prueba de choques que puede ser montado rápidamente y fácilmente en sistemas de perfiléria estándar del mercado utilizado mucho en ingeniería mecánica y acomoda hasta 4 dispositivos de control. Referente a los dispositivos de mando y señalización el usuario puede elegir entre una gran variedad de pulsadores luminosos, selectores, pilotos, interruptores con llave y Paros de Emergencia.

Paneles de control BDF: Ajustable a las necesidades del usuario

Todos los dispositivos de mando y señalización tienen las mismas cameras de contactos. De este modo el usuario puede elegir la posición en la caja dependiente a las necesidades individuales. También con referencia al etiquetado, las cajas BDF pueden ajustarse a los requerimientos individuales. Para eso, se suministra etiquetas con cubiertas de plástico a los cuales se pueden aplicar hasta 2 etiquetas. Durante el desarrollo la ingeneria de Schmersal ha consultado con muchos cliente sobre las propiedades y funciones deseadas, el resultado se ha integrado en la serie BDF. Los resultados se ha implementado durante el desarrollo de los paneles de control BDF.