PDM-SD-4CC-SD
Número de artículo:103012161

Descripción de artículo
- Para equipos con interface SD
- Módulo de distribución pasivo para conexión en serie
- Terminales a fuerza de resorte
- Para 1 - 4 dispositivos electrónicos de seguridad SCHMERSAL
- Fusible individual de los dispositivos de seguridad
- Para montaje en armario eléctrico
- Protección IP00
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11933046
Descripción del tipo de productoPDM-SD-4CC-SD
Número de artículo (Nº artículo)103012161
EAN (European Article Number)4030661485263
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Peso bruto120g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's5
Datos mecánicos
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según IEC 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,25 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Conector (mecánico)Terminales a fuerza de resorte
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 45mm
Altura105,4mm
Profundidad67,7mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP00
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Humedad relativa, mínima5%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa10.000mA
Nota (datos eléctricos, fusibles)Se necesita fusible externo ≤ 10A lento en el uso según UL 61010.
Datos eléctricos - Alimentación para dispositivos externos
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa800mA
Protección por fusible eléctrico interno1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Indicación de estado - LED 01
Estados LEDFuse LED device port
Posición LEDF1 ... F4
Color del LEDverde
Indicación de estado - LED 08
Estados LEDPower-LED module
Posición LEDPOWER
Color del LEDverde
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/11/2026, 21:16