PFB-SD-4M12-SD
Número de artículo:103013574

Descripción de artículo
- Para equipos con interface SD
- Caja de campo pasiva para conexión en serie
- Para equipos con M12 Conector, 8-polos
- Para 1 - 4 dispositivos electrónicos de seguridad SCHMERSAL
- Fusible individual de los dispositivos de seguridad
- Diseño robusto para montaje en campo
- Protección IP67
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPFB-SD-4M12-SD
Número de artículo (Nº artículo)103013574
EAN (European Article Number)4030661491684
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1
Material de la cajaPlástico, Poliamida PA 6 GF
Material de la etiqueta de identificaciónPlástico, Poliamida PA
Material de la ventanaPoliamida PACM 12
Material del recubrimiento electrónicoPoliuretano 2K PU
Peso bruto443g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's9
Datos mecánicos
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo3Nm
Diseño de los tornillos de fijación, mirilla2x TX10 (Torx)
Par de apriete de los tornillos de fijación de la ventana, máximo0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoReceptáculo M12 /-conector
Conector, entrada/salidaX1 - X4: M12, 8-polos, codificación A
Conector, E/S de potenciaM12 POWER, 4-polos, codificación T
Clavija de conexión, señal IOM12, 4-polos, codificación A
Tightening torque of electrical connection, minimum0,8Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo1,5Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 63mm
Altura156,6mm
Profundidad36,1mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-20 ... +65 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +70 °C
Humedad relativa, mínima10%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 % (fuente de alimentación PELV)
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa10.000mA
Nota (datos eléctricos, fusibles)Se necesita fusible externo ≤ 10A lento en el uso según UL 61010.
Datos eléctricos - Alimentación para dispositivos externos
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa800mA
Protección por fusible eléctrico interno1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Indicación de estado - LED 01
Estados LEDPower LED device port
Posición LEDP: 1 ... 4
Color del LEDverde
Indicación de estado - LED 02
Estados LEDLED de entrada conexión de equipo
Posición LEDI: 1 ... 4
Color del LEDamarillo
Indicación de estado - LED 08
Estados LEDPower-LED caja de distribución pasiva
Posición LED"Pwr": Módulo
Color del LEDverde
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/10/2026, 11:51