PH-440-ER-01
Número de artículo:103026836

Descripción de artículo
- Protección IP69
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Descripción del tipo de productoPH-440-ER-01
Número de artículo (Nº artículo)103026836
EAN (European Article Number)4030661517162
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la cajaPolicarbonato
Material de las tapas finalesPA6
Peso bruto1.900g
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable10m
ConexionadoPrensa-estopa fijamente integrado
Conector, receptorConector empotrado M12, 8-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Height, minimum170mm
Altura, máxima490mm
Diámetro, tubo de protección50mm
Diámetro tapas finales60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP69
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/08/2026, 13:10