PH-COM4-ER-02
Número de artículo:103026841

Descripción de artículo
- Carcasa protectora para SLC/SLG440COM
- Tubo protector de policarbonato muy robusto
- Resistente a impactos - Resistente a roturas - Resistente a arañazos
- Diafragma y soporte de montaje de acero inoxidable
- Tapas finales y entrada de cables de poliamida
- Protección IP69
- Certificado ECOLAB
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Descripción del tipo de productoPH-COM4-ER-02
Número de artículo (Nº artículo)103026841
EAN (European Article Number)4030661517216
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Propiedades Globales
Material de la cajaPolicarbonato
Material de las tapas finalesPA6
Peso bruto2.000g
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable10m
ConexionadoPrensa-estopa fijamente integrado
Conector, receptorConector empotrado M12, 5-polos
Conector, emisorConector empotrado M12, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Height, minimum500mm
Altura, máxima890mm
Diámetro, tubo de protección50mm
Diámetro tapas finales60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP69
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/09/2026, 13:41