PIN 22 S/GRAV
Número de artículo:167002800

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal12026001
Descripción del tipo de productoPIN 22 S/GRAV
Número de artículo (Nº artículo)167002800
EAN (European Article Number)7895054011293
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
VersiónPlaca de etiquetado
Forma de construcciónrectangular
Material de la etiqueta de identificaciónPlastic
Color de las etiquetas identificadoresBlack
Peso bruto30g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
Anti-torsion protectionYes
Datos mecánicos
Diseño del etiquetadoEngraving
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud51mm
Anchura 31mm
Altura3,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 29/07/2026, 22:07