PROT P/BOTAO AM
Número de artículo:167001513

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal10401179
Descripción del tipo de productoPROT P/BOTAO AM
Número de artículo (Nº artículo)167001513
EAN (European Article Number)7895054080602
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
VersiónDispositivo de mando de parada de emergencia
Forma de construcciónRedondo
Material de la etiqueta de identificaciónPlastic
Color de las etiquetas identificadoresAmarillo
Peso bruto31g
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura37mm
Diámetro de la calota60mm
Diám. del taladro22,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/08/2026, 10:52