Schmersal - The DNA of Safety

Contacto directo

  • (15) 3263-9800
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Productos

  • Catálogo de productos online
  • Novedades
  • Industria

Servicios

  • tec.nicum
  • Contacto

Empresa

  • El Grupo Schmersal
  • Prensa

Aviso legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
  • Condiciones Comerciales Generales

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

Respetamos su privacidad

Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.

Su decisión:

Menciones legalesPolítica de privacidad
+55 15 3263-9800 Línea directa de 7:30 a 16:30
Comparar productos
Brasil (ES)
Internacional
EN
Alemania
DE
Austria
DEEN
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
Canadá
ENFR
China
ZH
Dinamarca
DA
España
ES
Estados Unidos
EN
Finlandia
FI
Francia
FR
India
EN
Italia
IT
Japón
JA
Noruega
NO
Países Bajos
NL
Polonia
PL
Portugal
PT
Reino Unido
EN
Suecia
SV
Suiza
DEFRIT
Turquía
TR
Schmersal
  1. Preparación de pedidos
  2. Protección de acceso

Protección de acceso

AZM 40

AZM 40

  • •formato plano, pequeño
  • •Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • •Fuerza de retención 40 N
  • •Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • •Versión codificada individualmente con nivel de codificación "alto" según ISO 14119
  • •Sólo una versión para puertas giratorias y correderas
  • •El actuador se puede aproximar al dispositivo de bloqueo de forma continua dentro de un ángulo de 180º.
  • •Montaje simétrico, atornillable a ambos lados
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Ir a la categoría
AZM 150

AZM 150

  • •8 posiciones de inserción gracias al cabezal giratorio
  • •Fácil montaje, especial para perfiles de 40 mm
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •Para puertas sólidas y vallas de seguridad
Ir a la categoría
AZM201

AZM201

  • •Caja de termoplástico
  • •Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
  • •Circuito en Serie auto controlados
  • •Codificación según ISO 14119 mediante tecnología RFID
  • •3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • •La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
  • •Indicado para puertas batientes y correderas
  • •Diagnosis inteligente
  • •Rearme manual
  • •Protección IP66, IP67
  • •Elevada fuerza de bloqueo 2000 N
  • •diseño simétrico, montaje en perfiles de 40mm
  • •Salidas de seguridad OSSD
  • •Desbloqueo de escape / desbloqueo de emergencia (anti-pánico) es posible de añadir posteriormente
Ir a la categoría
Actuador AZ/AZM 201-B30

Actuador AZ/AZM 201-B30

  • •Actuado para resguardos con bisagra
  • •Operación simple y intuitiva
  • •Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
  • •No se requiere manillas adicionales
  • •No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
Ir a la categoría
AZM300

AZM300

  • •diseño higiénico
  • •Protección IP69
  • •apto para el montaje en perfilería estándar
  • •Caja de termoplástico
  • •Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
  • •3 distintas direcciones de accionamiento
  • •Diseño compacto
  • •3 LEDs para indicar las condiciones de operación
  • •Indicado para puertas batientes y correderas
  • •Conexión en serie
  • •Rearme manual
Ir a la categoría
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilidad gracias a las tapas de pulsador montables en 12 colores
  • •Amplios espacios abiertos para facilitar el etiquetado
  • •Instalación rápida y sin errores gracias al conector M12
Ir a la categoría
BDF200

BDF200

  • •Caja delgada, a prueba de choques
  • •debe ser instalado e una posición ergonómicamente favorable
  • •para montaje en perfilaría de aluminio estándar de mercado
  • •Caja de termoplástico
  • •Caja delgada a prueba de choques
  • •rango extendido de Pulsadores luminosos, Interruptores selectores, Pilotos indicadores LED, Interruptor selector de llave y Pulsadores de paro de emergencia
  • •La posición del pulsador en el panel puede ser elegido libremente.
  • •Etiquetado con cubiertas de plástico separado
  • •Tapas de pulsadores de colocación libre para una adaptación óptima a la instalación
Ir a la categoría
DHS Universal

DHS Universal

  • •Tirador de puerta de diseño ergonómico
  • •Puede combinarse con el enclavamiento por solenoide AZM40 o el sensor de seguridad RSS260
  • •También puede utilizarse sin dispositivo de conmutación de seguridad
  • •Para puertas de seguridad con bisagras a la izquierda o a la derecha
Ir a la categoría
PSC1-10

PSC1-10

  • •Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
  • •4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
  • •14 entradas seguras en el módulo básico
  • •2 Salida de aviso
  • •2 contactos de relé seguros
Ir a la categoría
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular ampliable hasta 272 entradas/salidas seguras
  • •Según EN 61800-5-2 ()
  • •4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
  • •14 entradas seguras en el módulo básico
  • •20 entradas/salidas seguras conmutables
  • •6 Salida de aviso
  • •2 contactos de relé seguros
Ir a la categoría
Antes de poder entrar en la máquina, debe solicitarse la parada del proceso. Esta tarea puede resolverse con el panel de control BDF200. El proceso en marcha se completa tras la solicitud de parada y, a continuación, se desbloquea la puerta. El enclavamiento por solenoide AZM201 evita que la máquina se ponga en marcha involuntariamente después de abrir la puerta. Todas las funciones de seguridad de la célula son asumidas por el controlador de seguridad modular PSC1.