PROTECT-PE-11-SK
Número de artículo:101210945

Descripción de artículo
- Entrada para 4 sensores, por ejemplo; sensores magnéticos BNS, paros de emergencia, interruptores de puertas y otros
- 2 contactos de seguridad
- Salida de señalización por cada sensor (información del estado de ambas señales del sensor) y y todos los sensores (Y5, señal agrupado)
- Posibilidad de conectar hasta 4 sensores con potencial, por ej. de la familia CSS de Schmersal o AOPD's (solamente Protect-PE-02)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPROTECT-PE-11-SK
Número de artículo (Nº artículo)101210945
EAN (European Article Number)4030661562124
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoEN 60068-2-78
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto160g
Datos generales - Características
Fusible electrónicoSí
Detección de roturas de cable Sí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Terminales enchufablesSí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, generalSí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de LED's6
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Cantidad de salidas de aviso7
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoría de parada: Stop0
Certificación de seguridad - Salidas de relé
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
Diagnostic Coverage (DC) Level60%
Valor PHF2,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Common Cause Failure (CCF), mínimo65
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Sección del cable, mínima0,14 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Conector (mecánico)terminales con tornillo enchufables
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 65,5mm
Altura126mm
Profundidad61mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP20
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP20
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10...55 Hz, amplitud 0,35 mm, ± 15 %
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +20 %
Rizada residual10%
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima21.1VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima21.1VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima21,1VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Consumo de potencia eléctrica1,7W
Resistencia de entrada a Ue2.900Ω
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Retardo en respuesta a “fallo de alimentación”, máxima60ms
Retardo en respuesta a “Paro de Emergencia”, máxima10ms
Retardo tras señal de inicio/arranque automático, típico10ms
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima24VAC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Señal de entrada, señal HIGH "1"19 - 28,8 VDC
Señal de entrada, señal LOW "0"0 - 1 VDC
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salida digital
Tensión, categoría de utilización DC-1224VDC
Corriente, categoría de utilización DC-120,1A
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima0,1A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEM
Indicación de estado
Estados de función mostradosPosición de los relés K2Posición de los relés K3Posición de los relés K3Posición de ls relés K1Tensión de servicio interna Ui
Otros datos
Nota (aplicaciones)Cortina óptica de seguridadInterruptor de Paro de Emergencia por tracción de cablePulsador de Paro de EmergenciaResguardo de seguridadSensor de seguridad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/08/2026, 02:12