Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. PLC's de seguridad
  2. PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

PSC1-10

PSC1-10

  • •Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
  • •4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
  • •14 entradas seguras en el módulo básico
  • •2 Salida de aviso
  • •2 contactos de relé seguros
Ir a la categoría
PSC1-100

PSC1-100

  • •Modular ampliable hasta 272 entradas/salidas seguras
  • •Según EN 61800-5-2 ()
  • •4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
  • •14 entradas seguras en el módulo básico
  • •20 entradas/salidas seguras conmutables
  • •6 Salida de aviso
  • •2 salidas de relé seguras
  • •2 contactos de relé seguros
Ir a la categoría
Módulos de expansión

Módulos de expansión

Ir a la categoría
Accesorios

Accesorios

Ir a la categoría

Controladores de seguridad programables PROTECT PSC1

El controlador de seguridad programable PROTECT PSC1 consta de controladores compactos libremente programables y módulos de expansión de E/S. Garantizan el procesamiento seguro de señales de interruptores de parada de emergencia, rejas fotoeléctricas de seguridad, interruptores de puerta protectora y otros dispositivos de conmutación de seguridad electrónicos y mecánicos. También es posible supervisar ejes de forma segura mediante numerosas funciones. La interfaz de comunicación universal permite establecer una conexión con todos los sistemas de bus de campo habituales. El protocolo de bus de campo necesario se selecciona y configura cómodamente mediante software.

Todas las series ofrecen un alto nivel de calidad y una larga vida útil. Tienen un diseño modular y, por tanto, pueden adaptarse de forma óptima a cada aplicación.