Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. PLC's de seguridad
  2. PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Parametrización fácil y flexible
  • •Sin necesidad de conocimientos de programación
  • •18 entradas seguras para la consulta redundante de todos los sensores de seguridad habituales
  • •4 salidas de semiconductor seguras
  • •2 salidas de relé seguras
  • •4 salidas de aviso opcionales
  • •Sustituye a hasta 8 relés de seguridad hasta 
PL e / SIL 3
  • •Mensajes de error y estado con texto explicativo
  • •Menú en varios idiomas mediante pantalla a color
Ir a la categoría
Monitores de control

Monitores de control

Ir a la categoría

UNIDAD DE CONTROL DE SEGURIDAD COMPACTA PROTECT SELECT CON FUNCIONES DE SELECCIÓN DE PROGRAMA

La unidad de control de seguridad compacta PROTECT SELECT con funciones de selección de programa es un módulo multifuncional que se utiliza para la configuración de un resguardo de seguridad. Además, el constructor tiene la posibilidad de incluirla en diversas funciones de la máquina. Los cuatro programas básicos disponibles se pueden adaptar fácilmente mediante un menú y textos claros a la aplicación correspondiente, por lo que no se necesitan conocimientos de programación.

NUMEROSAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL DE SEGURIDAD COMPACTA PROTECT SELECT CON FUNCIONES DE SELECCIÓN DE PROGRAMA

La instalación sencilla de esta unidad de control de seguridad permite, por ejemplo, la configuración individual de tiempos de retardo de las salidas e impedimento de rebotes. Según las necesidades se pueden configurar además diversos parámetros como la detección de cortocircuitos. Un hecho que las unidades de control PROTECT SELECT tienen por delante de los relés de seguridad. En todos los programas de aplicaciones, el usuario tiene a su disposición funciones útiles como, por ejemplo:

  • Conexión hasta máximo seis interruptores de seguridad de dos canales (con o sin potencial) hasta PL e / SIL 3
  • Salidas de semiconductor y de relé seguras configurables con STOP 0 o STOP 1
  • Monitorización analógica segura de diversas variables de proceso, como por ejemplo la temperatura
  • Diagnóstico de errores con texto claro
  • Asignación libre del circuito de realimentación (EDM), prueba de inicio/arranque, inicio/arranque automático, inicio/arranque manual y monitorización de errores de discrepancia
  • Funciones de filtración para dispositivos de seguridad con rebotes
  • Detección de cortocircuito entre hilos mediante el uso de las salidas de impulsos

Dependiendo del caso, con la unidad de control de seguridad compacta PROTECT SELECT con funciones de selección de programa se puede acceder a cuatro configuraciones distintas. El Programa 1 (una zona de seguridad con interruptor de selección de modos de funcionamiento/de validación), por ejemplo, ofrece la posibilidad de conectar hasta cuatro interruptores de seguridad de dos canales. El puenteado se realiza con ayuda de los interruptores de selección de modos de funcionamiento y de validación. En nuestro catálogo, disponible para la descarga desde nuestra página Web encontrará más información sobre las configuraciones "Dos zonas de seguridad" (Programa 2), "Una zona de seguridad con hasta seis interruptores de seguridad" (Programa 3) y "Una zona de seguridad con puenteado (muting) seguro" (Programa 4).