PS-J301
Número de artículo:103031876

Descripción de artículo
- con varilla de acero inoxidable
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS-J301
Número de artículo (Nº artículo)103031876
EAN (European Article Number)4030661528649
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Propiedades Globales
Forma de accionamiento según EN 50041D
Material de la palancaPlástico
Material de la barraStainless steel
Peso bruto108g
Datos generales - Características
Modular designYes
Datos mecánicos
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud214,5mm
Anchura 26mm
Altura41,6mm
Diámetro de la barra6mm
Longitud de la palanca200mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/10/2026, 16:50