PS-N206
Número de artículo:103059590

Descripción de artículo
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS-N206
Número de artículo (Nº artículo)103059590
EAN (European Article Number)4030661664958
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Propiedades Globales
Forma de accionamiento según EN 50047A
Material de la palancaStainless steel
Peso bruto98g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Modular designYes
Datos mecánicos
Material del rodilloGoma
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud115,3mm
Anchura 50mm
Altura54,1mm
Anchura del rodillo11,5mm
Diámetro del rodillo50mm
Longitud de la palanca60mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/10/2026, 04:30