PS-R202
Número de artículo:103059591

Descripción de artículo
- Rodillo de latón Ø 9,5 mm
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS-R202
Número de artículo (Nº artículo)103059591
EAN (European Article Number)4030661664989
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Propiedades Globales
Forma de accionamiento según EN 50047C
Material de la palancaStainless steel
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Modular designYes
Datos mecánicos
Material del rodilloLatón
Actuation speed for slow action, maximum1m/s
Actuation speed for snap action, maximum1m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud29,5mm
Diámetro total16,5mm
Anchura del rodillo3,5mm
Diámetro del rodillo9,5mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/10/2026, 03:23