PS-R300
Número de artículo:103015398

Descripción de artículo
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS-R300
Número de artículo (Nº artículo)103015398
EAN (European Article Number)4030661503189
eCl@ss number, version 12.027-27-06-12
eCl@ss number, version 11.027-27-06-12
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-12
ETIM number, version 7.0EC001483
ETIM number, version 6.0EC001483
Propiedades Globales
Forma de accionamiento según EN 50041C
Material de la palancaStainless steel
Peso bruto18g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Modular designYes
Datos mecánicos
Material del rodilloPlástico
Actuation speed for slow action, maximum0,5m/s
Actuation speed for snap action, maximum0,5m/s
Actuation speed for slow action, minimum60mm/min
Actuation speed for snap action, minimum10mm/min
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud49,7mm
Diámetro total20mm
Anchura del rodillo4,6mm
Diámetro del rodillo17,2mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/10/2026, 09:16