Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptor de posición
  2. PS116

PS116

PS116 Pitón S200

PS116 Pitón S200

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
Ir a la categoría
PS166 Pitón de rodillo R200

PS166 Pitón de rodillo R200

  • •Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
Ir a la categoría
PS116 Pitón de rodillo R201

PS116 Pitón de rodillo R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Ir a la categoría
PS116 Pitón de rodillo R202

PS116 Pitón de rodillo R202

  • •Rodillo de latón Ø 9,5 mm
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
  • •Caja de termoplástico
Ir a la categoría
PS116 Palanca de rodillo K200

PS116 Palanca de rodillo K200

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Ir a la categoría
PS116 Palanca de rodillo K210

PS116 Palanca de rodillo K210

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Ir a la categoría
PS116 Palanca acodada K230

PS116 Palanca acodada K230

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Ir a la categoría
PS116 Palanca acodada K240

PS116 Palanca acodada K240

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Ir a la categoría
PS116 Palanca acodada K241

PS116 Palanca acodada K241

Ir a la categoría
PS116 Palanca acodada K250

PS116 Palanca acodada K250

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Protección IP66, IP67
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Ir a la categoría
PS116 Palanca acodada K280

PS116 Palanca acodada K280

Ir a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo H200

PS116 Palanca giratoria de rodillo H200

  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Protección IP66, IP67
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Ir a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo H201

PS116 Palanca giratoria de rodillo H201

  • •with stainless steel roll
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Ir a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo H202

PS116 Palanca giratoria de rodillo H202

  • •Rodillo de latón Ø 16 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Ir a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo N200

PS116 Palanca giratoria de rodillo N200

  • •Caja de termoplástico
  • •con rodillo de plástico
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Ir a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo N201

PS116 Palanca giratoria de rodillo N201

  • •with stainless steel roll
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Ir a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo N202

PS116 Palanca giratoria de rodillo N202

  • •con rodillo de latón
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Ir a la categoría
PS116 Palanca giratoria de rodillo N206

PS116 Palanca giratoria de rodillo N206

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Ir a la categoría
PS116 Palanca de varilla J200

PS116 Palanca de varilla J200

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Protección IP66, IP67
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
  • •Diseño a EN 50047
Ir a la categoría
PS116 Palanca de varilla J203

PS116 Palanca de varilla J203

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Caja de termoplástico
  • •Caja simétrica
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Protección IP66, IP67
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
  • •Diseño a EN 50047
Ir a la categoría