PS166 Pitón de rodillo R200
PS116-T02-L200-R200
PS116-T02-L200-R200
Número de artículo:
103016672
Descripción de artículo
Cable de salida inferior, 2 m
Acción lenta 2 contactos NC
Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
Caja de termoplástico
Caja simétrica
Protección IP66, IP67
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes
PS116-T02-L200-R200 | Schmersal - The DNA of Safety