PS116 Palanca de rodillo K210
PS116-T03-LR200-K210
PS116-T03-LR200-K210
Número de artículo:
103042088
Descripción de artículo
Cable de salida derecho, 2 m
Caja de termoplástico
Caja simétrica
Protección IP66, IP67
Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes
PS116-T03-LR200-K210 | Schmersal - The DNA of Safety