PS116-T21-L200-K240
Número de artículo:103051684

Descripción de artículo
- Cable de salida inferior, 2 m
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS116-T21-L200-K240
Número de artículo (Nº artículo)103051684
EAN (European Article Number)4030661630472
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
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50047E
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, fundición inyectada de cinc, cromado
Área activaMetal
Peso bruto196g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
B10D contacto (NC)20.000.000Maniobras
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de rodillo acodado K240
Material del rodilloPlástico
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima6N
Fuerza de apertura forzada, mínima40N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Par de accionamiento, mínima0,2Nm
Par de apertura forzada0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable de salida
Cantidad de conductores de cable6
Sección0,5mm²
Tipo de cableLiYY
Conector (mecánico)desde el lado inferior
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor16,6mm
Anchura del sensor31mm
Altura del sensor95,5mm
Diámetro del rodillo22mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131,5A
Elemento de conmutación2 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Duración de rebotes, máxima3ms
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Tiempo de conmutación, máximo5,5ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/08/2026, 14:43