Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos.
Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
PS116-Z02-STR-R201 | Schmersal - The DNA of Safety
PS116-Z02-STR-R201
Número de artículo:103054031
Descripción de artículo
Caja simétrica
Protección IP66, IP67
Caja de termoplástico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS116-Z02-STR-R201
Número de artículo (Nº artículo)103054031
EAN (European Article Number)4030661637518
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50047C
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, fundición inyectada de cinc, cromado
Área activaMetal
Material de la actuadorAcero inoxidable (V4A)
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
B10D contacto (NC)20.000.000Maniobras
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, mínima10N
Fuerza de apertura forzada, mínima40N
Velocidad de accionamiento, mínima10mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Nota (velocidad de accionamiento)Velocidad de accionamiento con ángulo de accionamiento 30°
Par de accionamiento, mínima0,2Nm
Par de apertura forzada0,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conectorA la derecha
ConexionadoConector M12, 4-polos
Sección0,5mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor16,6mm
Anchura del sensor31mm
Altura del sensor74,1mm
Diámetro del rodillo9,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131,5A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Duración de rebotes, máxima3ms
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Tiempo de conmutación, máximo5,5ms
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.