PS116-Z11-L200-J200
Número de artículo:103047779


Descripción de artículo
- Cable de salida inferior, 2 m
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Caja de termoplástico
- Caja simétrica
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Protección IP66, IP67
- Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
- Diseño a EN 50047
Inicie sesión para ver los precios