PS116 Pitón de rodillo R201
PS116-Z11-LR200-R201-U2
PS116-Z11-LR200-R201-U2
Número de artículo:
103033934
Descripción de artículo
Cabezal de actuación girado por 90º
Cable de salida derecho, 2 m
Caja simétrica
Protección IP66, IP67
Caja de termoplástico
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
PS116-Z11-LR200-R201-U2 | Schmersal - The DNA of Safety