PS116 Palanca giratoria de rodillo H200
PS116-Z11-LR500-H200
PS116-Z11-LR500-H200
Número de artículo:
103012530
Descripción de artículo
Caja de termoplástico
Caja simétrica
Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
Protección IP66, IP67
Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes