Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptor de posición
  2. PS215

PS215

PS215 con pitón S200

PS215 con pitón S200

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Elemento actuador de plástico
  • •Diámetro actuador 6 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Pitón S211

PS215 Pitón S211

  • •Pitón Acero fino Ø 10,3 mm
  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Pitón de rodillo R200

PS215 Pitón de rodillo R200

  • •Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 roller plunger R201

PS215 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •LED version available
Ir a la categoría
PS215 Pitón de rodillo R220

PS215 Pitón de rodillo R220

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
  • •con casquillo distanciador al rodillo
Ir a la categoría
PS215 Palanca de rodillo K200

PS215 Palanca de rodillo K200

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca de rodillo K210

PS215 Palanca de rodillo K210

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo H200

PS215 Palanca giratoria de rodillo H200

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo H202

PS215 Palanca giratoria de rodillo H202

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo H230

PS215 Palanca giratoria de rodillo H230

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo H232

PS215 Palanca giratoria de rodillo H232

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo N200

PS215 Palanca giratoria de rodillo N200

  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Cabezal con 8 posiciones posibles a 45º
  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca giratoria de rodillo N201

PS215 Palanca giratoria de rodillo N201

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Ir a la categoría
PS215 Palanca de varilla J200

PS215 Palanca de varilla J200

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Elemento actuador de plástico
  • •Diámetro actuador 6 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca de varilla J201

PS215 Palanca de varilla J201

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Varilla de acero
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diámetro actuador 6 mm
Ir a la categoría
PS215 Palanca acodada K230

PS215 Palanca acodada K230

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 angle roller lever K231

PS215 angle roller lever K231

  • •with stainless steel roll
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Ir a la categoría
PS215 Palanca acodada K240

PS215 Palanca acodada K240

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS215 Palanca acodada K250

PS215 Palanca acodada K250

  • •Caja metélica
  • •Diseño a EN 50047
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría