PS215-T02-R201-T
Número de artículo:103045465


Descripción de artículo
- resistente a temperaturas hasta -40°C
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Disponible en versión con LED