PS215-T11-ST-J201
Número de artículo:103027486

Descripción de artículo
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Varilla de acero
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Diámetro actuador 6 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS215-T11-ST-J201
Número de artículo (Nº artículo)103027486
EAN (European Article Number)4030661521695
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
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
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Material de la actuadorAcero inoxidable (V4A)
Peso bruto224g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
Material del rodilloAcero inoxidable (V4A)
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de apertura forzada, mínima40N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Par de apriete de los tornillos de sujeción2Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja2,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Posición conectorAbajo
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos
Sección del cable, mínima0,34 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo0,8Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor32,5mm
Anchura del sensor31mm
Altura del sensor180,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui50 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-1550VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/07/2026, 21:01