PS215-Z11-K230
Número de artículo:103014963


Descripción de artículo
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Caja metélica
- Diseño a EN 50047
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
- Disponible en versión con LED