Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptor de posición
  2. PS216

PS216

PS216 Pitón S200

PS216 Pitón S200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Pitón S211

PS216 Pitón S211

  • •Pitón Acero fino Ø 10,3 mm
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Pitón S221

PS216 Pitón S221

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R200

PS216 Pitón de rodillo R200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R201

PS216 Pitón de rodillo R201

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
  • •with stainless steel roll
Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R210

PS216 Pitón de rodillo R210

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Pitón de rodillo R220

PS216 Pitón de rodillo R220

  • •Rodillo de plástico Ø 9,5 mm
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K200

PS216 Palanca acodada K200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K210

PS216 Palanca acodada K210

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K220

PS216 Palanca acodada K220

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo H200

PS216 Palanca giratoria de rodillo H200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 roller lever H202

PS216 roller lever H202

  • •con rodillo de latón
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo H230

PS216 Palanca giratoria de rodillo H230

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
  • •Longitud de palanca: 28 mm
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo H236

PS216 Palanca giratoria de rodillo H236

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
  • •Longitud de palanca: 28 mm
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo N200

PS216 Palanca giratoria de rodillo N200

  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Diseño a EN 50047
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo N206

PS216 Palanca giratoria de rodillo N206

  • •Longitud de palanca 24 a 66 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Diseño a EN 50047
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca giratoria de rodillo N210

PS216 Palanca giratoria de rodillo N210

  • •Longitud de palanca 24 a 66 mm
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Diseño a EN 50047
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca de varilla J200

PS216 Palanca de varilla J200

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K230

PS216 Palanca acodada K230

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K240

PS216 Palanca acodada K240

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca acodada K250

PS216 Palanca acodada K250

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50047
  • •Accionamiento paralelo al interruptor desde abajo, diseñado sólo para cajas pequeñas.
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS216 Palanca de muelle F230

PS216 Palanca de muelle F230

  • •sólo para aplicaciones de posicionado
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Diseño a EN 50047
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría