PS216-T11-Q210
Número de artículo:103032512

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- pequeñas dimensiones
- montaje vertical
- Anclaje a prueba de torsión
- Función de contacto bi-estable (principio del bolígrafo)
- Disponible en versión con LED
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS216-T11-Q210
Número de artículo (Nº artículo)103032512
EAN (European Article Number)4030661546216
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
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
Longitud del cable, máxima100m
Peso bruto120g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad1
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopasinferior
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Fuerza de apertura forzada, mínima70N
Velocidad de accionamiento, mínima60mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,34 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor32,5mm
Anchura del sensor31mm
Altura del sensor116mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 02/08/2026, 06:24