PS216-Z12-N200
Número de artículo:103015019


Descripción de artículo
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Diseño a EN 50047
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Disponible en versión con LED
Inicie sesión para ver los precios