PS226-Z02-J203
Número de artículo:103047553

Descripción de artículo
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS226-Z02-J203
Número de artículo (Nº artículo)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
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
Material de la cajaPlástico, reforzado con fibra de vidrio
Material de la palancaMetal
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Datos mecánicos
ActuadorPalanca de varilla J203
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de apertura forzada, mínima40N
Velocidad de accionamiento, mínima10mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Par de apriete de los tornillos de sujeción1,2Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Nota (entrada de cable)Settle length of the conductor 5...6mm
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,34 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo0,8Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor33mm
Anchura del sensor59mm
Altura del sensor180,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)2 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/07/2026, 13:02