PS226-Z12-K210
Número de artículo:103015057


Descripción de artículo
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Entrada de cable 2 x M20 x 1,5
- Diseño a EN 50047
- Disponible en versión con LED