PS315-Z12-N306
Número de artículo:103048816

Descripción de artículo
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
- Caja metélica
- Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
- Diseño a EN 50041
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
- con longitud ajustable en pasos de 2 mm
- Disponible en versión con LED
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPS315-Z12-N306
Número de artículo (Nº artículo)103048816
EAN (European Article Number)4030661621401
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
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
Forma de accionamiento según EN 50041A
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto418g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
B10D contacto (NC)20.000.000Maniobras
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Material del rodilloGoma
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Fuerza de apertura forzada, mínima50N
Velocidad de accionamiento, mínima10mm/min
Velocidad de accionamiento, máxima1m/s
Par de apriete de los tornillos de sujeción2Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja2,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Nota (entrada de cable)Settle length of the conductor 5...6mm
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,34 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo0,8Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor37mm
Anchura del sensor41mm
Altura del sensor168mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 5A
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Frecuencia máxima de conmutación5.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/07/2026, 20:15