Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Interruptor de posición
  2. PS316

PS316

PS316 Pitón S200

PS316 Pitón S200

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
Ir a la categoría
PS316 Pitón S300

PS316 Pitón S300

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Pitón de rodillo R300

PS316 Pitón de rodillo R300

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Pitón de rodillo R302

PS316 Pitón de rodillo R302

  • •con rodillo de latón
  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca de rodillo K360

PS316 Palanca de rodillo K360

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca de rodillo K370

PS316 Palanca de rodillo K370

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo H300

PS316 Palanca giratoria de rodillo H300

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo H310

PS316 Palanca giratoria de rodillo H310

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Rollenschwenkhebel N301

PS316 Rollenschwenkhebel N301

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo H326

PS316 Palanca giratoria de rodillo H326

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
Ir a la categoría
PS316 roller lever H330

PS316 roller lever H330

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo N300

PS316 Palanca giratoria de rodillo N300

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo N306

PS316 Palanca giratoria de rodillo N306

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo N308

PS316 Palanca giratoria de rodillo N308

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo N360

PS316 Palanca giratoria de rodillo N360

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca giratoria de rodillo N370

PS316 Palanca giratoria de rodillo N370

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría
PS316 Palanca de varilla J300

PS316 Palanca de varilla J300

  • •Caja de termoplástico con tapa de enclavamiento plegable
  • •Ajuste rápido y fácil de los elementos actuadores en 45º
  • •Diseño a EN 50041
  • •Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 15º
  • •con longitud ajustable en pasos de 2 mm
  • •Disponible en versión con LED
Ir a la categoría