PSC1-A-90-PROG-CABLE
Número de artículo:103008480
Archivo

Descripción de artículo
- Cable de programación USB para la programación y/o el diagnóstico de los sistemas de control PSC1
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Código ACE Schmersal136670
Descripción del tipo de productoPSC1-A-90-PROG-CABLE
Número de artículo (Nº artículo)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
eCl@ss number, version 12.027-24-22-20
eCl@ss number, version 11.027-24-22-20
Número eCl@ss, versión 9.027-24-22-20
ETIM number, version 7.0EC000237
ETIM number, version 6.0EC000237
Propiedades Globales
Peso bruto250g
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroKonwerter interfejsu
- Kabel przyłączeniowy USB typu USB A-B do podłączenia konwertera do komputera
- Szeregowy kabel interfejsowy z 2 konektorami RJ10 do podłączenia konwertera do modułu
- Kabel przyłączeniowy USB typu USB A-B do podłączenia konwertera do komputera
- Szeregowy kabel interfejsowy z 2 konektorami RJ10 do podłączenia konwertera do modułu
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/10/2026, 00:32