PSC1-C-10-SDM1
Número de artículo:103008443
Archivo

Descripción de artículo
- Monitorización segura de ejes según EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) por 1 eje
- Ampliable mediante módulos hasta 64 entradas/salidas
- 4 salidas de semiconductor seguras de 2 A tipo pp, conmutables a 2 salidas de semiconductor seguras tipo p/n
- 14 entradas seguras en el módulo básico
- 2 Salida de aviso
- 2 contactos de relé seguros
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal136640
Descripción del tipo de productoPSC1-C-10-SDM1
Número de artículo (Nº artículo)103008443
EAN (European Article Number)4030661455044
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
Número eCl@ss, versión 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜV
Propiedades Globales
Peso bruto480g
Datos generales - Características
Cantidad de salidas por pulsos2
Cantidad de relés de salida (1 canal)2
Cantidad de entradas digitales seguras 14
Cantidad de salidas digitales seguras 4
Cantidad de salidas de aviso2
Cantidad de módulos de expansión, máximo2
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Montajeenclavable en carril DIN
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,2 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Sección, mínima24AWG
Sección, máxima12AWG
Conector (mecánico)terminales con tornillo enchufables
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 45mm
Altura100mm
Profundidad115mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Humedad relativa, mínima5%
Humedad relativa, máxima85%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +20 %
Tensión nominal operativa24VDC
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)2.000mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónTprotegido contra cortocircuitos, tipo p (Q2 y Q3)
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-152A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnéticaDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Ruido electrónico de emisiónDIN EN 61000-6-4
Resistencia al ruido eléctricoDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroBornes de conexiónConector de backplane
Datos eléctricos - Monitorización de ejes
Cantidad de monitorizaciones de ejes, máximo1
Monitorización de ejes, tipo de encoderConmutador de proximidadSINCOSSSITTL
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/08/2026, 12:45