PSC1-E-131-12DI-10DIO
Número de artículo:103056288

Descripción de artículo
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-100
- 12 entradas digitales seguras
- 10 entradas/salidas seguras conmutables
- 2 salidas de aviso adicionales
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPSC1-E-131-12DI-10DIO
Número de artículo (Nº artículo)103056288
EAN (European Article Number)4030661480886
eCl@ss number, version 12.027-24-22-04
eCl@ss number, version 11.027-24-22-04
Número eCl@ss, versión 9.027-24-22-04
ETIM number, version 7.0EC001419
ETIM number, version 6.0EC001419
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜV
Propiedades Globales
Peso bruto443g
Datos generales - Características
Cantidad de entradas digitales seguras 12
Cantidad de entradas/salidas digitales seguras10
Cantidad de salidas de aviso2
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Montajeenclavable en carril DIN
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,2 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Sección, mínima24AWG
Sección, máxima12AWG
Conector (mecánico)terminales con tornillo enchufables
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 45mm
Altura100mm
Profundidad115mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Humedad relativa, mínima5%
Humedad relativa, máxima85%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +20 %
Tensión nominal operativa24VDC
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)2.000mA
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-152A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132A
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnéticaDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Ruido electrónico de emisiónDIN EN 61000-6-4
Resistencia al ruido eléctricoDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroBornes de conexiónConector de backplane
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/08/2026, 18:53