PSC1-E-21-SDM1
Número de artículo:103008460
Archivo

Descripción de artículo
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-100
- Monitorización segura de ejes según EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) por 1 eje
- encoders soportados: TTL, sin/cos, SSI
- 12 entradas digitales seguras
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoPSC1-E-21-SDM1
Número de artículo (Nº artículo)103008460
EAN (European Article Number)4030661455211
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
Número eCl@ss, versión 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroBornes de conexiónConector de backplane
Propiedades Globales
Peso bruto277g
Datos generales - Características
Cantidad de entradas digitales seguras 12
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Montajeenclavable en carril DIN
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,2 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Sección, mínima24AWG
Sección, máxima12AWG
Conector (mecánico)terminales con tornillo enchufables
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura100mm
Profundidad115mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +75 °C
Humedad relativa, mínima5%
Humedad relativa, máxima85%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución2
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +20 %
Tensión nominal operativa24VDC
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnéticaDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Ruido electrónico de emisiónDIN EN 61000-6-4
Resistencia al ruido eléctricoDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Datos eléctricos - Monitorización de ejes
Cantidad de monitorizaciones de ejes, máximo1
Monitorización de ejes, tipo de encoderConmutador de proximidadSINCOSSSITTL
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/11/2026, 19:41