PSE-B24-240M
Número de artículo:167001592

Descripción de artículo
- Instalación y conexión rápidas
- Montaje en carril DIN
- Potenciómetro frontal para ajustar la tensión de salida (22 a 28 V)
- Bobina PFC integrada
- Amplia zona de entrada (selección automática)
- Rango de temperatura y eficiencia superiores
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal164320
Descripción del tipo de productoPSE-B24-240M
Número de artículo (Nº artículo)167001592
EAN (European Article Number)7909915587701
Propiedades Globales
Peso bruto1.150g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's1
Datos mecánicos
Montajeenclavable en carril DIN
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 70mm
Altura124mm
Profundidad121,6mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP20
Temperatura ambiente-20 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Datos eléctricos
Gama de frecuencias47Hz63Hz
Tensión operativa90 ... 240 VAC -10 % / +10 %
Tipo de rango de tensiónAC
Tensión nominal operativa90 ... 240 VAC
Corriente nominal operativa0,35mA3,5mA
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima90VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima264VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima90VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima264VAC
Tensión de salida DC24 ... 28 VDC
Corriente máxima de salida@ 24VDC
Potencia de salida, máxima240W
Datos eléctricos - Salida digital
Corriente de salida, máxima10.000mA
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-3-2, Class AEN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Ruido electrónico de emisiónEN 55022
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEMEN 55024EN 55024, Class B
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2026, 10:55