PSE-B24-480M
Número de artículo:167001593

Descripción de artículo
- Instalación y conexión rápidas
- Montaje en carril DIN
- Potenciómetro frontal para ajustar la tensión de salida (22 a 28 V)
- Bobina PFC integrada
- Amplia zona de entrada (selección automática)
- Rango de temperatura y eficiencia superiores
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal164321
Descripción del tipo de productoPSE-B24-480M
Número de artículo (Nº artículo)167001593
EAN (European Article Number)7909915587725
Propiedades Globales
Peso bruto1.300g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's1
Datos mecánicos
Montajeenclavable en carril DIN
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 70mm
Altura124mm
Profundidad121,6mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP20
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Datos eléctricos
Gama de frecuencias47Hz63Hz
Tensión operativa85 ... 240 VAC -15 % / +10 %
Tipo de rango de tensiónAC
Tensión nominal operativa85 ... 240 VAC
Corriente nominal operativa0,54mA7mA
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima85VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima264VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima85VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima264VAC
Tensión de salida DC24 ... 28 VDC
Corriente máxima de salida@ 24VDC
Potencia de salida, máxima480W
Datos eléctricos - Salida digital
Corriente de salida, máxima20.000mA
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-3-2, Class AEN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
Ruido electrónico de emisiónEN 55022
Resistencia al ruido eléctricoDirectiva sobre compatibilidad electromagnética CEMEN 55024EN 55024, Class B
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/10/2026, 14:57