RAC32
Número de artículo:163062893

Descripción de artículo
- Montaje simétrico, atornillable a ambos lados
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal162029
Descripción del tipo de productoRAC32
Número de artículo (Nº artículo)163062893
EAN (European Article Number)7895054905301
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
VersiónAdd-on module rear main switch 25 A
Material de la cajaPlástico
Color de la carcasaNegro
Peso bruto41g
Datos generales - Características
Aislamiento completo Sí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima1 mm², flexible1 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible1,5 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección16AWG
Par de apriete de los bornes1,7Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud60mm
Anchura 41mm
Altura18mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa500VAC
Categoría de utilización AC-15440VAC
Categoría de utilización AC-154A
Principio de conmutaciónAcción lenta
Elemento de conmutaciónNC contact, NO contact
Otros datos
Nota (aplicaciones)Additional module for retrofitting for front installation main switch
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Mounting screws included in the delivery
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/11/2026, 10:43