RD Y/R B33
Número de artículo:163061815

Descripción de artículo
- Montaje sencillo
- Versión con maneta estándar
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal162016
Descripción del tipo de productoRD Y/R B33
Número de artículo (Nº artículo)163061815
EAN (European Article Number)7895054928850
eCl@ss number, version 12.027-37-14-91
eCl@ss number, version 11.027-37-14-91
Número eCl@ss, versión 9.027-37-14-91
ETIM number, version 7.0EC000229
ETIM number, version 6.0EC000229
Propiedades Globales
VersiónMuletilla
Forma de construcciónCuadrado
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillacorto
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material de la placa de fijaciónPlastic
Material del anillo frontalPlástico
Material de la muletillaPlástico
Color del elemento de contactoNegro
Color del anillo frontalAmarillo
Color de la muletillaRojo
Color de los fuellesNegro
Peso bruto65g
Datos generales - Características
Posición cero cerrable Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación1
Datos mecánicos
Posición de enclavamientoderecho
Ángulo de conmutación, derecha90°
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura42mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro del anillo frontal62mm
Longitud de la muletilla50mm
Diámetro de la muletilla50mm
Diám. del taladro12mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Datos eléctricos
Principio de conmutaciónAcción lenta
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2026, 11:58