RDAN6
Número de artículo:101188331

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRDAN6
Número de artículo (Nº artículo)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Propiedades Globales
VersiónMotor rotativo para potenciómetro
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del anillo frontalAluminio
Material de la base para potenciómetrosLatón, niquelado / Aaero inoxidable
Material del pomo rotativoABS
Color del anillo frontalPlata
Color del pulsador rotativoGris
Peso bruto50g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
Orejas de fijaciónSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Fuerza de accionamiento0,2N
Montajebrida de montaje
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura31mm
Profundidad de montaje63mm
Diámetro del pomo rotativo19mm
Diámetro del anillo frontal39,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Diámetro de montaje del soporte del potenciómetro30 … 40 mm
Diámetro del eje, máximo6mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/11/2026, 01:56