RDP40BL
Número de artículo:101188290
Archivo

Descripción de artículo
- sin enclavamiento
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoRDP40BL
Número de artículo (Nº artículo)101188290
EAN (European Article Number)4030661486918
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPulsador de impacto - Montaje en placa de soporte
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del mandoAluminio
Material del anillo frontalAluminio
Color del elemento de mandoAzul
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto71g
Datos generales - Características
Montaje en placa frontalSí
Orejas de fijaciónSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica del pulsador2N
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura37,5mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
Diámetro total39,5mm
diámetro de cabezales de actuación37mm
Diámetro del anillo frontal39,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/11/2026, 01:40