RDRZ45GB
Número de artículo:101195098

Descripción de artículo
- con retención
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRDRZ45GB
Número de artículo (Nº artículo)101195098
EAN (European Article Number)4030661455440
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN ISO 13850
VersiónPulsador de impacto - Montaje en placa de soporte
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del mandoAluminio, recubierta de polvo
Material del anillo frontalAluminio
Color del elemento de mandoAmarillo
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto70g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónSí
Acción brusca integradaSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento de tracción
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Pulso de actuación4mm
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura27,5mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
Diámetro total45mm
diámetro de cabezales de actuación45mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 60mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/09/2026, 00:47