RDRZ45RT
Número de artículo:101193576

Descripción de artículo
- Pulsador de paro de emergencia con enclavamiento
- con retención
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRDRZ45RT
Número de artículo (Nº artículo)101193576
EAN (European Article Number)4030661455419
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
VersiónPulsador de Paro de Emergencia con enclavamiento
Forma de construcciónMecanismo de salto integradoRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del mandoAluminium, anodised
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Color del elemento de mandoRojo
Color del anillo frontalAmarillo
Peso bruto110g
Datos generales - Características
Pulsador de Paro de EmergenciaSí
Orejas de fijaciónSí
Funciones de seguridad Sí
Acción brusca integradaSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento de tracción
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Pulso de actuación4mm
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Fuerza de accionamiento típica de la PARADA DE EMERGENCIA25N
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje27,5mm
Profundidad de montaje37,2mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
diámetro de cabezales de actuación45mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación de la PARADA DE EMERGENCIA, máxima600/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/11/2026, 17:06