RDTWS/514
Número de artículo:101204428

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Protección IP65
- Caja de Aluminio
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoRDTWS/514
Número de artículo (Nº artículo)101204428
EAN (European Article Number)4030661588650
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPulsador
Forma de construcciónRedondoTecleado
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
tipo de juntaJuntas de formaJuntas labialesMembrada
Material del mandoAluminio
Material de la calotaAluminum
Material del anillo frontalAluminio - anodizado
Color del elemento de mandoBlanco
Color del anillo frontalPlata
Peso bruto40g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
Montaje en placa frontalSí
Orejas de fijaciónSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, dispositivos de mando10.000.000Maniobras
MontajeBrida de montaje EFM
Par de apriete del tornillo0,6Nm
Símbolo Leyenda Número514
Diseño del etiquetadoLaser
Fuerza de accionamiento típica del pulsador1,5N
Pulso de actuación, mínima4mm
Pulso de actuación, máxima5mm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje11mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro total39,5mm
Altura del superficie tocable0,5mm
Diámetro del superficie tocable28mm
Diámetro del anillo frontal39,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje40 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-28 ... +75 °C
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 02:37