1. Paneles de control para ambas manos
  2. Relés de seguridad para paneles de control para ambas manos según EN ISO 13851

Relés de seguridad para paneles de control para ambas manos según EN ISO 13851

SRB200ZHX1

SRB200ZHX1

  • •Vigilancia de paneles de control para dos manos según EN ISO 13851
  • •2 contactos de seguridad, STOP 0
Ir a la categoría
SRB201ZH

SRB201ZH

  • •Vigilancia de paneles de control para dos manos según EN ISO 13851
  • •2 contactos de seguridad, STOP 0
  • •1 Señalización de salida
Ir a la categoría
SRB201ZHX3

SRB201ZHX3

  • •Vigilancia de paneles de control para dos manos según EN ISO 13851
  • •2 contactos de seguridad, STOP 0
  • •1 Señalización de salida
Ir a la categoría
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •2 contactos de seguridad
  • •2 x 1 oder 2·-canal de control
  • •Elementos de combinación (Validación doble), 2 x STOP 0
  • •2 Salidas de seguridad
  • •2 x Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • •1 x Vigilancia de paneles de control para dos manos según ISO 13851
Ir a la categoría
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •1 Señalización de salida
  • •Pulsador de arranque / Auto-arranque
  • •STOP 0 Función
  • •1 oder 2·-canal de control
  • •2 Salidas de seguridad 5,5 A
  • •Vigilancia de paneles de control para dos manos según EN ISO 13851
Ir a la categoría